Nosné profily CP-XL

Obj. č.: CP 6050000

Support sections for CP-XL support arm system

Obj. č.:
CP 6050000
Prevedenie
otvorený
Výhody
Otvorený nosný profil pre dodatočné zavedenie káblov
Oddelenie riadiacich káblov a napájanie v dvoch kanáloch
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kryt s úchytmi
Dĺžka
500 mm
Rozmery
Šírka: 80 mm
Výška: 155 mm
Dĺžka: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,878 kg
Brutto hmotnosť
5,135 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177118874
ECLASS 8.0
27400556
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical Data sheet