- Obj. č.:
- CP 6100000
- Provedení
- otevřený
- Výhody
- Otevřený nosný profil pro dodatečné zavedení kabelů
- Oddělení řídících kabelů a napájení ve dvou kanálech
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt s úchyty
- Délka
- 1 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 80 mm
Výška: 155 mm
Délka: 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,616 kg
- Brutto hmotnost
- 10,122 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177119123
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Na stiahnutie
- Návod