Upevnenie CP 40, z ocele na pripojenie nosných ramien 90 x 71 mm

Obj. č.: CP 6501070

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 40.

Obj. č.:
CP 6501070
Materiál
Hliníkový odliatok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7024
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,9 kg
Brutto hmotnosť
0,952 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nadstavec CP 40, pre spojenie nosného ramena 90 x 71 mm, oceľ
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details