Uhlová spojka pre systém nosných ramien CP 60

Obj. č.: CP 6206350

For mounting two enclosures on a support arm/stand system.

Obj. č.:
CP 6206350
Výhody
Ergonomické nastavenie zo skrine s monitorom a klávesnicou
Jednoduché, plynulé nastavenie požadovanej polohy pomocou trecej brzdy
Materiál
Hliníkový odliatok
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
Naklápacia spojka: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,72 kg
Brutto hmotnosť
6,72 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Sklopná spojka CP
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions
Dokumentácia
Technical details