Nosné rameno, s možností výškového nastavení pro systém nosných ramen CP 120

Obj. č.: CP 6510340

nabízí lepší ergonomii

Obj. č.:
CP 6510340
Popis výrobku
Díky možnému nastavení nabízí více ergonomie pro velké i malé obsluhující osoby, pro pracoviště v sedě a ve stoje, pomocí stavěcího šroubu vpředu, na nosném rameni podle potřeby nastavitelné až na 800 mm. Odnímatelné plastové kryty se sponami pro přístup k integrovanému vedení kabelů.
Výhody
Přesná optimalizace tlačné pružiny na hmotnost skříňky pomocí stavěcího šroubu vzadu na nosném ramenu
Absolutní funkční bezpečnost, při prasknutí tlačné pružiny zůstává rameno ve své poloze
Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
Kabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnout
Integrovaná aretace ve třech stupních
Barva
RAL 9006
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
1 090 mm
Možnosti montáže
Maximální průřez k protažení kabelů 18 x 39 mm
maximální počet kabelů 3x Ø 7 mm a 2x Ø 8,5 mm pro zavedení
Poznámka k obj. č.
Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Rozměry
Délka: 1.090 mm
Nosnost
20 kg...40 kg
Balení
1 ks
Netto hmotnost
18,257 kg
Brutto hmotnost
19,218 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177598157
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
CP výškově stavitelné rameno l=1090mm
Certifikáty
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod