- Obj. č.:
- CP 6206420
- Výhody
- Vnútorné ozubenie kĺbov umožňuje stabilnú aretáciu naklonenej skrine v rôznych pozíciách.
- Použitím priložených závitových svorníkov je možné obmedziť uhol otáčania.
- Oblasti použitia
- Na prepojenie ovládacej skrinky s adaptérom pre nastavenie sklonu
- Spojkou CP 60/120/180 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Upevnením CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Uhlovou spojkou 90°C, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiál
- Adaptér pre nastavenie sklonu: hliníkový odliatok
Manžeta: plast
- Farba
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Manžeta
Upevňovací materiál
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Tilt angle note
- je možné nastaviť v krokoch po 7,5°
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,35 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,42 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Adaptér sklonu CP ±45°, CP 60/120, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm