Adaptér pro nastavení sklonu +100°/-60° pro připojení nosných ramen 120 x 65 mm

Obj. č.: CP 6206460

Pro montáž na pracovní desku IW, připraveno pro upevnění o Ø 130 mm, plochy nebo upevnění/spojky s připojením nosného ramene 120 x 65 mm. Vhodné pro skříňky do 20 kg s připojením nosných ramen. S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů.

Obj. č.:
CP 6206460
Provedení
Pro montáž na
Pracovní deska IW, připravená pro upevnění o Ø 130 mm
Plochy
Upevnění/spojení s připojením nosných ramen 120 x 65 mm
Vhodný pro skříňky do 20 kg s připojením nosných ramen
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů
Materiál
Adaptér pro nastavení sklonu: ocelový plech, s nástřikem
Manžeta: plast
Barva
Adaptér pro nastavení sklonu: RAL 7035
Manžeta: RAL 7024
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Manžeta
Otočné/s nastavitelným sklonem
Áno
Tilt angle note
Pomocí svěrné páčky nastavitelný v rastru 7,2° a pomocí přiloženého dorazového šroubu vymezitelný na +100°/-15°
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,86 kg
Brutto hmotnost
0,871 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP-C 60 Adaptér sklonu +/–45°, 120x65mm
Certifikáty
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog