- Obj. č.:
- CP 6212500
- Prevedenie
- Na dodatočnú montáž ovládacích skriniek s výrezom pre nosné rameno 120 x 65 mm a pripojovacou konzolou VESA 75/100 k:
Spojka CP 120, 6212.300
Upevnenie CP 120, 6212.320
Uhlová spojka 90°, CP 120, 6212.380
Otočný kĺb s výložníkom (6206.850)
Otočný kĺb pre integrovanú montáž do stroja (6206.870)
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Upevňovací materiál
- Rifid y/n
- Áno
- Rozmery
- Výška: 40 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,552 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP adaptér CP 120/60, od pripojenia nosného ramena Ø 130 mm do 120 x 65 mm