Adaptéry pre Pro-Panel Siemens

Obj. č.: CP 6206500

For external mounting of Siemens Simatic to support arm system CP 40, steel or CP 60/120 with support arm connection 120 x 65 mm.

Obj. č.:
CP 6206500
Prevedenie
Na montáž Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
Na systémoch nosných ramien:
CP 40, oceľ
CP 60/120 na pripojenie nosných ramien 120 x 65 mm
Materiál
Hliník
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Upevňovací materiál
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,25 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177684416
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP adaptér pre Siemens Pro Panel
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue