Upevnenie CP 60 na pripojenie nosných ramien 120 x 65 mm

Obj. č.: CP 6206360

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 60

Obj. č.:
CP 6206360
Materiál
Zinkový tlakový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,12 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177684386
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
CP nadstavec CP 60, pre pripojenie nosného ramena 120 x 65 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue