- Obj. č.:
- CP 6206340
- Materiál
- Zinkový tlakový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu - Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 310°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,278 kg
- Číslo colnej sadzby
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP spojka CP 60, pre spojenie nosného ramena 120 x 65 mm
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Instructions