Uhlová spojka 90° CP 120 na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm

Obj. č.: CP 6212380

For swivel mounting of the enclosure on the horizontal part of the support arm system. Enclosure may be suspended or top-mounted. Removable cover for simple cable entry.

Obj. č.:
CP 6212380
Materiál
Uhlové otočné upevnenie: hliníkový odliatok/zinkový tlakový odliatok
Kryt: plast
Farba
Uhlové otočné upevnenie: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Tesnenie
Závitové kolíky
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 310°, je možné aretovať pomocou zvieracej páčky
Použitím priložených závitových svorníkov je možné obmedziť uhol otáčania
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,097 kg
Brutto hmotnosť
2,28 kg
Číslo colnej sadzby
79070000
EAN
4028177684201
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP uhlová spojka 90°, CP 120, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue