- Obj. č.:
- CP 6218600
- Materiál
- Uholník: hliníkový odliatok
Kryt: plast - Farba
- Uholník: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Tesnenie
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu - Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP koleno 90°, CP 180
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Instructions