- Obj. č.:
- CP 6212620
- Materiál
- Medzikĺb: hliníkový odliatok
Kryt: plast
- Farba
- Medzikĺb: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 330 °
- Použitím priložených skrutiek je možné obmedziť uhol otáčania.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,798 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,48 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684164
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP medzikĺb CP 120