Horizontálny kĺb CP 120 Horizontálne napojenie

Obj. č.: CP 6212700

For swivel mounting of the support arm system on horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling. Removable cover for simple cable entry.

Obj. č.:
CP 6212700
Materiál
Horizontálny kĺb: hliníkový odliatok
Kryt: plast
Farba
Kĺb nadstavca: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Tesnenie
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 330 °
Použitím priložených skrutiek/dorazovej dosky je možné obmedziť uhol otáčania.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,75 kg
Brutto hmotnosť
5,86 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177683990
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP pripojovací kĺb CP 120, horizontálny vývod
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue