- Obj. č.:
- CP 6218700
- Materiál
- Horizontálny kĺb: oceľový odliatok
Kryt: plast
- Farba
- Kĺb nadstavca: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 330 °
- Použitím priložených skrutiek/dorazovej dosky je možné obmedziť uhol otáčania.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 18 kg
- Brutto hmotnosť
- 18,65 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Upevňovací kĺb CP CP 180, horizontálny vývod