Nástenný kĺb CP 120 Vertikálne napojenie

Obj. č.: CP 6212760

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces. Removable cover for simple cable entry.

Obj. č.:
CP 6212760
Materiál
Nástenný kĺb: hliníkový odliatok
Kryt: plast
Farba
Nástenný kĺb: RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Tesnenie
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 330 °
Použitím priložených skrutiek je možné obmedziť uhol otáčania.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6 kg
Brutto hmotnosť
6,18 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177684126
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP stenový spoj CP 120, zvislý vývod
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue