Upevnenie na stenu/podlahu CP 60, veľké

Obj. č.: CP 6206800

For stable attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Obj. č.:
CP 6206800
Výhody
S prípravou pre flexibilné zavedenie a pretiahnutie káblov zo všetkých strán
Integrovaná montáž vykonávaná jednou osobou pomocou otvorov na zavesenie
Voliteľné upevnenie na montážnu plochu kolíkovým spojením zabezpečené proti pretočeniu
Integrovaná možnosť nastavenia
Materiál
Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine: hliníkový odliatok
Kryt: plast
Farba
Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine RAL 7035
Kryt: RAL 7024
Rozsah dodávky
Tesnenie
Závitové kolíky
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,5 kg
Brutto hmotnosť
1,583 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177684324
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nadstavec na stenu/podlahu CP 60, veľký
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue