- Obj. č.:
- CP 6212800
- Výhody
- S prípravou pre flexibilné zavedenie a pretiahnutie káblov zo všetkých strán
- Integrovaná montáž vykonávaná jednou osobou pomocou otvorov na zavesenie
- Voliteľné upevnenie na montážnu plochu kolíkovým spojením zabezpečené proti pretočeniu
- Integrovaná možnosť nastavenia
- Materiál
- Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine: hliníkový odliatok
Kryt: plast
- Farba
- Upevnenie na stene/na horizontálnej rovine RAL 7035
Kryt: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Závitové kolíky
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,652 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,852 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP nadstavec na stenu/podlahu CP 120, veľký