- Obj. č.:
- CP 6212640
- Prevedenie
- Pre kombináciu nosných ramien CP 120 na 60
- Výhody
- Integrovaná možnosť nastavenia
- Oblasti použitia
- Spojovací prvok medzi väčšími a menšími systémami nosných ramien, ak je z dôvodov statiky, vzhľadu alebo nákladov zvolená takáto konštrukcia.
- Na montáž malej, plochej ovládacej skrinky, pokiaľ je u veľkých dĺžok výložníka potrebná nosnosť väčšieho systému v horizontálnom smere
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
- Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,72 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,75 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Adaptér CP, pre kombináciu nosného ramena CP 120/60