Adaptéry

Obj. č.: CP 6218640

Connection component between large and small support arm systems as well as for external mounting of small, slimline operating housings

Obj. č.:
CP 6218640
Prevedenie
Pre kombináciu nosných ramien CP 180 na 120
Výhody
Integrovaná možnosť nastavenia
Oblasti použitia
Spojovací prvok medzi väčšími a menšími systémami nosných ramien, ak je z dôvodov statiky, vzhľadu alebo nákladov zvolená takáto konštrukcia.
Na montáž malej, plochej ovládacej skrinky, pokiaľ je u veľkých dĺžok výložníka potrebná nosnosť väčšieho systému v horizontálnom smere
Materiál
Hliníkový odliatok
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tesnenie
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,4 kg
Brutto hmotnosť
1,52 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177683914
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP adaptér, pre kombináciu nosného ramena CP 180/120
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue