- Obj. č.:
- CP 6212150
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
Kryt: plast - Farba
- Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Nosný profil
Kryt s úchytmi - Dĺžka
- 500 mm
- Rozmery
- Šírka: 75 mm
Výška: 120 mm
Dĺžka: 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,631 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,831 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76042100
- EAN
- 4028177683969
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP nosný profil CP 120 otvorený, D: 500 mm
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Further instructions