Nosný profil CP 120 plná

Obj. č.: CP 6212025

Attachment to the connection components with 4 self-tapping screws in the screw channel. May be cut to any required length, no thread-tapping required. Closed cable duct with a large cross-section.

Obj. č.:
CP 6212025
Materiál
Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
Farba
Nosný profil: RAL 7035
Rozsah dodávky
Nosný profil
Dĺžka
250 mm
Rozmery
Šírka: 75 mm
Výška: 120 mm
Dĺžka: 250 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,993 kg
Brutto hmotnosť
2,2 kg
Číslo colnej sadzby
76042100
EAN
4028177683921
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nosný profil CP 120 uzavretý, D: 250 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Further instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue