Nosný profil CP 180 plná

Obj. č.: CP 6218200

Attachment to the connection components with 4 self-tapping screws in the screw channel. May be cut to any required length, no thread-tapping required. Closed cable duct with a large cross-section.

Obj. č.:
CP 6218200
Materiál
Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
Farba
Nosný profil: RAL 7035
Rozsah dodávky
Nosný profil
Dĺžka
2 000 mm
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 160 mm
Dĺžka: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20,439 kg
Brutto hmotnosť
21,515 kg
Číslo colnej sadzby
76042100
EAN
4028177683822
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nosný profil CP 180 uzavretý, D: 2000 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue