Spojka CP 40, z nerezovej ocele

Obj. č.: CP 6664000

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Obj. č.:
CP 6664000
Prevedenie
Spojka CP 40, z nerezovej ocele
Materiál
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 350°, je možné aretovať pomocou skrutiek s ryhovanou maticou
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,92 kg
Brutto hmotnosť
1,202 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP spojka CP 40, nerezová oceľ, 1.4305
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details