Upevnenie na stenu/podlahu, nepohyblivé CP 40, z nerezovej ocele

Obj. č.: CP 6663000

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling.

Obj. č.:
CP 6663000
Materiál
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Rifid y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,828 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP pevná montáž na stenu/podlahu CP 40, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details