Upevnenie na stenu/podlahu, otočné CP 40, z nerezovej ocele

Obj. č.: CP 6663400

For swivel mounting of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Obj. č.:
CP 6663400
Prevedenie
Na čelnej strane, otvor Ø 9 mm
Materiál
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Otočné/s nastaviteľným sklonom
Áno
Rotation angle/swivel area
cca 350°, je možné aretovať pomocou skrutiek s ryhovanou maticou
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,292 kg
Brutto hmotnosť
4,68 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177122222
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP montáž na stenu/podlahu, otočný CP 40, predná montáž, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details