- Obj. č.:
- CP 6663500
- Prevedenie
- Na zadnej strane, závit M8
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
- IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 350°, je možné aretovať pomocou skrutiek s ryhovanou maticou
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,657 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,98 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP montáž na stenu/podlahu, otočný CP 40, zadná montáž, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305