- Obj. č.:
- CP 6665500
- Prevedenie
- Na čelnej strane, otvor Ø 9 mm
- Oblasti použitia
- S otvorom na montáž týchto prvkov
- Upevnenie na podlahu, otočné, CP 40, z nerezovej ocele (6663.500), so 4 skrutkami
- Upevnenie na stenu/podlahu, nepohyblivé, CP 40, z nerezovej ocele (6663.000), so 4 skrutkami a maticami
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
- IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
- Rifid y/n
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,755 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP nástenná konzola CP 40, predná montáž, nerez, 1.4301