- Obj. č.:
- CP 6212780
- Materiál
- Nástenný kĺb: oceľový odliatok
Manžeta: plast
- Farba
- Nástenný kĺb: RAL 7035
Manžeta: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Manžeta
Skrutky na obmedzenie uhla otáčania
Nastavovacie skrutky
Závitorezné skrutky na upevnenie nosného profilu
Tesnenie
- Otočné/s nastaviteľným sklonom
- Áno
- Rotation angle/swivel area
- cca 180 °
- Nastaviteľné obmedzenie pomocou 2 perforovaných oceľových doštičiek
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,32 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP stenová škára CP 120, horizontálny vývod, bez výškového odsadenia