Nosný profil, výškovo nastaviteľný pre systémy nosných ramien

Obj. č.: CP 6212060

Nový výškovo nastaviteľný nosný profil zaisťuje vždy správny prehľad o rozhodujúcich prvkoch komunikácie medzi človekom a strojom. Systém je možné bez ďalšej adaptácie na strane steny namontovať priamo na komponenty systému nosných ramien CP 120 a na strane skrine na systém nosných ramien CP 60.

Obj. č.:
CP 6212060
Výhody
Nosné rameno zotrváva v akejkoľvek polohe
Možnosť ďalšieho upevnenia pomocou upínacej páky
Presná optimalizácia pre zaťaženie pri zavesení pomocou nastavovacej skrutky vpredu na nosnom profile
Nastavovacia skrutka prístupná bez demontáže komponentov
Bezpečnosť vďaka veľkej káblovej vani a vedeniu káblov na otočných bodoch
Snímateľná bočnica pre ľahký prístup k vedeniu kábla
Uhol sklonu namontovanej skrinky je v každej výškovej polohe rovnaký.
Káble s konektormi ako napr. DVI, VGA je možné bez problémov pretiahnuť.
Veľký hmotnostný rozsah od 4 do 60 kg s tromi systémami. (Hmotnostný rozsah platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil)
Technické údaje
Káblová vaňa: 36 × 11 mm (šírka × výška), max. priechod káblov s konektormi: 41 × 17 mm (šírka × výška)
Ponúka väčšiu ergonómiu vďaka nastaviteľnému rozsahu 600 mm (± 300 mm)
Oblasti použitia
Pre vysokých aj nízkych užívateľov
Pre pracoviská v sede a v stoji
Materiál
Kĺbové diely: hliníkový odliatok
Manžeta: plast
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
741 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Poznámka
Pri kombináciách s výškovo nastaviteľným nosným profilom dodržujte tento pokyn: Pri použití medzikĺbu je nutné výškovo nastaviteľný nosný profil použiť vždy v horizontálnej pozícii, ktorá je najbližšie k ovládacej skrinke.
Rozmery
Dĺžka: 741 mm
Nosnosť
4 kg...30 kg
Poznámka k obj. č.
Maximálny prierez na pretiahnutie káblov 41 x 17 mm
Rozsah hmotnosti platí pre osadenú skriňu a vertikálny nosný profil.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10,8 kg
Brutto hmotnosť
11,8 kg
Číslo colnej sadzby
73269060
EAN
4028177924338
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Oporné rameno, výškovo nastaviteľné, pre CP 60,CP 120, rozsah hmotnosti 4 - 30 kg
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details