Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen

Obj. č.: CP 6212065

Nový, výškově nastavitelný nosný profil zajišťuje vždy správný přehled o rozhodujících prvcích komunikace mezi člověkem a strojem. Systém lze bez další adaptace na straně stěny namontovat přímo na komponenty systému nosných ramen CP 120 a na straně skříně na systém nosných ramen CP 60.

Obj. č.:
CP 6212065
Výhody
Nosné rameno setrvává v jakékoli poloze
Přesná optimalizace pro zatížení při zavěšení pomocí stavěcího šroubu vpředu na nosném profilu
Stavěcí šroub přístupný bez demontáže komponent
Bezpečnost díky velké kabelové vaně a vedení kabelů na otočných bodech
Snímatelný kryt pro jednoduché vedení kabelů
Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
Kabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnout
Velký hmotnostní rozsah od 4 do 60 kg se třemi systémy. (Hmotnostní rozsah platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil)
Technické údaje
Kabelová vana: 36 × 11 mm (šířka × výška), max. průchod kabelů s konektory: 41 × 17 mm (šířka × výška)
Nabízí větší ergonomii díky nastavitelnému rozsahu 990 mm (± 495 mm)
Oblasti použití
Pro vysoké i malé uživatele
Pro pracoviště vsedě a vestoje
Materiál
Kloubové díly: hliníkový odlitek
Manžeta: plast
General colour
RAL 7035
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
1 100 mm
Connection options enclosure
CP 60
Connection options wall / machine
CP 120
Poznámka
U kombinací s výškově nastavitelným nosným profilem dodržujte tento pokyn: Při použití mezikloubu je nutné výškově nastavitelný nosný profil použít vždy v horizontální pozici, která je nejblíže ovládací skříňce.
Rozměry
Délka: 1.100 mm
Nosnost
4 kg...15 kg
Poznámka k obj. č.
Maximální průřez k protažení kabelů 41 x 17 mm
Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15,2 kg
Brutto hmotnost
16 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177960275
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen CP120/60, délka 1050mm, 4-17kg
Na stiahnutie
Návod