Adaptér připojení CP-L Ø 130 mm na CP-L rohový 120 x 65 mm

Produktové číslo: CP 6071.000

Pro montáž ovládacích skříněk s výřezem pro nosné rameno CP-L 120 x 65 mm.

Produktové číslo:
CP 6071.000
Materiál
Hliníkový odlitek
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
Rozměry
Výška: 40 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,559 kg
Brutto hmotnost
0,56 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Dokumentácia
Technical Data sheet