Upevnenie s nastaviteľným sklonom, montáž naspodku CP-L rohové 120 x 65 mm

Obj. č.: IW 6902640

The enclosure attachment can be mounted either on the support arm connection of the Optipanel enclosure or on the underside or rear of any enclosure.

Obj. č.:
IW 6902640
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7024
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Upevnenie môže byť namontované na pripojenie nosného ramena skrinky Optipanel, ako aj na spodnej alebo zadnej strane ľubovoľnej skrinky.
OUT_TILT_ANGLE
-40 ‐ 40 °
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,654 kg
Brutto hmotnosť
1,854 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177289840
ECLASS 8.0
27400557
Dokumentácia
Technical Data sheet