Upevnenie skrinky, s nastaviteľným sklonom, nadstavba

Obj. č.: IW 6902670

For mounting on IW worktops or other surfaces.

Obj. č.:
IW 6902670
Oblasti použitia
Pre montáž na: pracovná doska IW, pripravená, plochy, upevnenie/spojka skrine CP-L rohová 120 x 65 mm, upevnenie/spojka skrine CP 40 (možno použiť aj ako adaptér pre nastavenie sklonu +100°/–60° pre CP 40)
Vhodné pre skrinky do 20 kg s pripojením nosných ramien: CP 40, CP-L rohová 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiál
Oceľový plech
Manžeta: plast
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7024
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Tilt angle note
+100°/–60°, nastaviteľný pomocou upínacej páčky v rastri 7,2° a s možnosťou obmedzenia na +100°/–15° pomocou priloženej dorazovej skrutky.
Tilt angle pitch pattern
7,2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,72 kg
Brutto hmotnosť
0,928 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
Dokumentácia
Technical Data sheet