- Obj. č.:
- CP 6212520
- Prevedenie
- Na montáž medzi
Skriňa s pripojením nosného ramena s Ø 180 mm a
Spojkou CP 60/120/180 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Upevnením CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Otočný kĺb 6206.850, 6206.870
- Materiál
- Hliníkový odliatok
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tesnenie
Upevňovací materiál
- Rozmery
- Výška: 20 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,546 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP adaptér CP 120/60, od pripojenia nosného ramena Ø 180 mm do Ø 130 mm