Pripojovacie doštičkové svorky s vystužovacím plechom

Obj. č.: CP 6212540

For easy location of the command panel onto the support arm or pedestal.

Obj. č.:
CP 6212540
Prevedenie
Na montáž
Comfort Panel od šírky čelnej dosky 247 mm a montážnej hĺbky 152 mm
Optipanel od šírky čelnej dosky 220 mm a montážnej hĺbky 150 mm
Oceľový plech od montážnej hĺbky 135 mm
Pre montáž na nasledujúce súčasti systému nosných ramien:
Upevnením CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Spojkou CP 60/120/180 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Uhlová spojka 90° CP 60/120 pre prípojku nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adaptér na nastavenie sklonu 10° CP 60/120 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.400
Adaptér na nastavenie sklonu ±45° CP 60/120 na pripojenie nosného ramena Ø 130 mm, CP 6206.420
Výhody
Pre ľahké zavesenie ovládacieho panelu na nosné rameno/stojan
Viac miesta na pretiahnutie káblov
Materiál
Pripojovacia doska: hliníkový odliatok
Vystužovací plech: oceľový plech, 6 mm
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Plechová vystužovacia doska
Tesnenie
Upevňovací materiál
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,3 kg
Brutto hmotnosť
1,604 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
Spojovacie dosky CP, s výstužným plechom CP 120/60, pre pripojenie nosného ramena Ø 130 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue