Otočný kĺb s výložníkom/bez výložníka

Obj. č.: CP 6206870

For direct, vertically hinged integration into machines and systems.

Obj. č.:
CP 6206870
Prevedenie
Otočný kĺb bez výložníka
Výhody
S integrovaným obmedzením uhla otáčania
Oblasti použitia
Konštrukcia skrine závesná alebo sediaca
Farba
RAL 7035
Možnosti montáže
Vhodný pre skrine s montážnym výrezom Ø 130 mm
Zaťažiteľnosť (statická)
700 N
Rotation angle/swivel area
cca 310°
Použitím priložených závitových svorníkov je možné obmedziť uhol otáčania
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,36 kg
Brutto hmotnosť
1,46 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177707948
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
CP otočný kĺb bez ramena, pre zabudovanie do stroja
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue