Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- CP 6052700
- Popis výrobku
- K montáži běžných kabelových průchodek s vnějším průměrem M63 x 1,5. Pro zajištění stupně krytí mezi ovládací skříňkou a systémem stojanů/nosných ramen.
- Oblasti použití
- Přepažení ovládací skříně vůči:
- Spojkou CP 60/120/180 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Upevněním CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Úhlovou spojkou 90°C, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiál
- Hliník
- Povrch
- Černé, eloxované
- Rozsah dodávky
- Adaptéry
Těsnění
Včetně upevňovacích šroubů - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,15 kg
- Brutto hmotnost
- 0,194 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP Adapter for IP Seperation
- Certifikáty
- Prohlášení výrobce
- Na stiahnutie
- Informační leták