- Obj. č.:
- HD 2304010
- Oblasti použitia
- Integrácia do aplikácií podľa požiadaviek zákazníka, napr. kryty strojov.
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Uzatvárací kolíček, poistná matica: oceľ, pozinkovaná
- Poznámka
- Náhradné diely k uzáverom pre naše kompaktné rozvádzačové skrine v hygienickom dizajne nájdete na príslušnej stránke produktu.
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE stainless steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,097 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,099 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
HD vačkový zámok, nehrdzavejúca oceľ, 1.4404