Nivelačné nohy HD

Obj. č.: HD 4000250

Levelling feet HD minimise cleaning time thanks to fully covered, permanently sealed threads and provide compensation of floor inclines up to an angle of 10° thanks to flexible base plate.

Obj. č.:
HD 4000250
Prevedenie
s upevnením k podlahe
Výhody
Minimalizovanie sanácie vďaka kompletne zakrytému a trvalo uzavretému závitu
Vyrovnanie sklonu podlahy až do uhla 10° pomocou flexibilnej základne
Možnosť radového spojenia aj pri šikmých podlahách vďaka veľkému rozsahu nivelácie
Certifikácia podľa noriem 3-A Sanitary
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia
Zaťažiteľnosť
Max. 7000 N statická záťaž na každú nivelačnú nohu
Rozmery
Závit: M12
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
VX
VX SE
TS
Rozsah nivelácie
122 ‐ 175 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,4 kg
Brutto hmotnosť
2,5 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177707658
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
HD nivelačná noha, s montážou na podlahu, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue