Bočné steny HD pre veľkú skriňu HD

Obj. č.: HD 4000185

Side panels with exterior blue silicone seal. Screw fastening points are located inside the sealing zone.

Obj. č.:
HD 4000185
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na zoskrutkovanie zvnútra
Poznámka
S každou namontovanou bočnicou sa celková šírka skrine zväčší o 25 mm
Vhodné pre
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 500 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
32 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177693616
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentácia
Technical system catalogue