Priehľadové okno HD

Obj. č.: HD 4000082

For the protection of switches or displays.

Obj. č.:
HD 4000082
Výhody
Veľké zorné pole
Prechod medzi priehľadovým oknom a rámom bez medzier
Vonkajšie pánty
S otočnou rukoväťou pre jednoduché otváranie bez kľúča
Materiál
Rám: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Okienko: polykarbonát
Rozsah dodávky
Vrátane 2 pántov
Vrátane otočnej rukoväte
Vrátane upevňovacieho materiálu
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 352 mm
Výška priehľadového okna: 185 mm
Rozmery
Šírka: 470 mm
Výška: 290 mm
Hĺbka: 65 mm
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Kód IK
IK08
Možnosti montáže
Na montáž na plochy
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Type 13
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,84 kg
Brutto hmotnosť
2,896 kg
Číslo colnej sadzby
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené okno HD, s otočnou rukoväťou, ŠxV: 470x290 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue