Otočná rukoväť HD

Obj. č.: HD 4000065

For easy opening without a key.

Obj. č.:
HD 4000065
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Vhodné pre
Typ skrine: HD compact enclosure
AE with cam 1.4404 (AISI 316L)
One-piece console - stainless steel console cover
System enclosure HD
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,22 kg
Brutto hmotnosť
0,24 kg
Číslo colnej sadzby
83024110
EAN
4028177918849
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
Otočná rukoväť HD, nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304)
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue