Strešný plech pre VX

Obj. č.: VX 5051053

Obj. č.:
VX 5051053
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: 400 mm
Hĺbka: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,2 kg
Brutto hmotnosť
4,2 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177928077
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Strešné plechy, pre VX25, farba: šedá, rozsah dodávky: strešný plech, s práškovým nástrekom