- Obj. č.:
- VX 5051109
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm - Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm - Vhodné pre
- Typ skrine: VX
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 21,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 31,82 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177927513
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204