- Obj. č.:
- VX 5051064
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.800 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 22,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 40,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177927964
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101