Ľavé dvere pre VX s dvojkrídlovými dverami

Obj. č.: VX 5051118

Uzatvárací prvok pre VX s dvojkrídlovými dverami

Obj. č.:
VX 5051118
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 2.000 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21,8 kg
Brutto hmotnosť
31,63 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177927421
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204