- Obj. č.:
- VX 5051030
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 1.099 mm x 2.096 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: = 1.200 mm
Výška: = 2.200 mm - Montážny pokyn
- Na montáž do skríň TS je nevyhnutné upevnenie montážnej dosky 5050.063.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 57,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 74,61 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177928305
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Montážna doska, pre VX, rozsah dodávky: montážna doska, pozinkovaná