Montážna doska pre VX, TS

Obj. č.: VX 5051032

Upevnenie montážnych dosiek pre TS

Upevnenie montážnych dosiek pre VX

Upevnenie montážnych dosiek Systém radového spojenia VX25, nerezová oceľ

Obj. č.:
VX 5051032
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
299 mm x 1.896 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 400 mm
Výška: = 2.000 mm
Montážny pokyn
Na montáž do skríň TS je nevyhnutné upevnenie montážnej dosky 5050.063.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17 kg
Brutto hmotnosť
18 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177928282
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Montážna doska, pre VX, rozsah dodávky: montážna doska, pozinkovaná